Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Kleurtint
|
Antraciet (RAL 7024)
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Bestemming product
|
Schakelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Diepte
|
27 mm
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,300 cm
|
Package 1 Length
|
12,400 cm
|
Package 1 Weight
|
30,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,600 cm
|
Package 2 Width
|
7,800 cm
|
Package 2 Length
|
12,600 cm
|
Package 2 Weight
|
180,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
19,700 cm
|
Package 3 Width
|
31,200 cm
|
Package 3 Length
|
40,600 cm
|
Package 3 Weight
|
4,692 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|