|
|
|
MTN3400-6035
Systeem D - Seriewip - Lotuswit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Kleurtint
|
Lotuswit (RAL 9003)
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Bestemming product
|
Schakelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Diepte
|
27 mm
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Kleurtint
|
Lotuswit
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
31,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
Gyári csomagolás
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12 cm
|
Package 2 Width
|
12 cm
|
Package 2 Length
|
16 cm
|
Package 2 Weight
|
356 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
40 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,609 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|