|
|
|
MTN3400-6050
Systeem D - Seriewip - Nikkel metallic
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Kleurtint
|
Nikkel
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Bestemming product
|
Schakelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Materiaal
|
Metallic
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
27 mm
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
50 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7 cm
|
Package 2 Width
|
7 cm
|
Package 2 Length
|
12 cm
|
Package 2 Weight
|
278 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
19 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7,077 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|