|
|
|
MTN3420-0319
Systeem M - Seriewip - Controlevenster - Polarwit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Bestemming product
|
Schakelaar
|
Extra informatie over bedrading apparaat
|
Met verlicht venster
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
23 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,2 cm
|
Package 2 Width
|
7,2 cm
|
Package 2 Length
|
12,5 cm
|
Package 2 Weight
|
146 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3,91 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|