Schneider-Electric
 
MTN3420-0414 foto- Schneider-electric
MTN3420-0414
Systeem M - Seriewip - Controlevenster - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480307805
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam M-Smart
M-Elegance
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
System M
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Aantal tuimelschakelaars 2
Bestemming product Schakelaar
Extra informatie over bedrading apparaat Met verlicht venster
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlakte afwerking Mat
Materiaal Thermoplast
Height 71 mm
Width 71 mm
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,200 cm
Package 1 Width 5,900 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,500 cm
Package 2 Width 7,800 cm
Package 2 Length 12,500 cm
Package 2 Weight 142,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 20,600 cm
Package 3 Width 31,100 cm
Package 3 Length 40,400 cm
Package 3 Weight 3762,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months