Schneider-Electric
 
MTN3420-6035 foto- Schneider-electric
MTN3420-6035
Systeem D - Seriewip - Controlevenster - Lotuswit
EAN Code EAN Code: 
3606480888519
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam System Design
Kleurtint Lotuswit (RAL 9003)
Complementair
Aantal tuimelschakelaars 2
Bestemming product Schakelaar
Extra informatie over bedrading apparaat Met verlicht venster
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Thermoplast
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 27 mm
IP-beschermingsgraad IP20
Kleurtint Lotuswit
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 30 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 7 cm
Package 2 Length 12 cm
Package 2 Weight 180 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,73 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product