|
|
|
MTN3420-6036
Systeem D - Seriewip - Controlevenster - RVS look
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Kleurtint
|
Roestvrij staal
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
2
|
Bestemming product
|
Schakelaar
|
Extra informatie over bedrading apparaat
|
Met verlicht venster
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
27 mm
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
7 cm
|
Package 1 Weight
|
30 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,9 cm
|
Package 2 Width
|
7,1 cm
|
Package 2 Length
|
12,3 cm
|
Package 2 Weight
|
180 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,73 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|