Schneider-Electric
 
MTN3420-6050 foto- Schneider-electric
MTN3420-6050
Systeem D - Seriewip - Controlevenster - Nikkel metallic
EAN Code: 
3606480888557
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Merk product Schneider Electric
Range Merten System Design
Range of product Merten Systeem Design
Beschermde naam System Design
Product or component type Tuimelschakelaar met indicatorlampje
Kleurtint Nikkel metallic
Extra informatie over bedrading apparaat Met verlicht venster
Complementair
Bereik compatibiliteit Schakelaar
Bestemming product Dubbele schakelaar of knop
Materiaal Metaal metallic
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Bevestigingsmethode Met klem
Lengte 70 mm
Hoogte 27 mm
Breedte 71 mm
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 47 g
Hoogte verpakking 1 2,7 cm
Breedte verpakking 1 7,1 cm
Lengte verpakking 1 7 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 5
Gewicht verpakking 2 277 g
Hoogte verpakking 2 6,9 cm
Breedte verpakking 2 7,1 cm
Lengte verpakking 2 12,3 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 120
Gewicht verpakking 3 7,05 kg
Hoogte verpakking 3 18,5 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS In studie