Schneider-Electric
 
MTN3420-6051 foto- Schneider-electric
MTN3420-6051
Systeem D - Seriewip - Controlevenster - Champagne metallic
EAN Code EAN Code: 
3606480888564
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam System Design
Kleurtint Champagne
Complementair
Extra informatie over bedrading apparaat Met verlicht venster
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Materiaal Thermoplast
Height 27 mm
Width 71 mm
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 47 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,9 cm
Package 2 Width 7,1 cm
Package 2 Length 12,3 cm
Package 2 Weight 264 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,743 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product