Schneider-Electric
 
MTN3495-8029 foto- Schneider-electric
MTN3495-8029
Aquastar - Combi wisselschakelaar en WCD - Opbouw - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480566936
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten HD
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Schakelaar en contactdoos
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Outlet standard deviation Duits
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Afdekkingstype Deksel met scharnier
Complementair
Functie schakelaar 2-wegs
Aandrijver Tuimelaar
Montage apparaat Oppervlak
Bevestigingsmethode Met schroeven
Nominale stroom Schakelaar: 10 AX 250 V AC
Contactdoos: 16 A 250 V AC
Aantal tuimelschakelaars 1
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Kleurtint Lichtgrijs
Materiaal Polypropyleen
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP44
Standards DIN 49440
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 7,300 cm
Package 1 Length 16,800 cm
Package 1 Weight 214,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 18,400 cm
Package 2 Length 37,700 cm
Package 2 Weight 1,164 kg
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,700 cm
Package 3 Width 34,100 cm
Package 3 Length 40,800 cm
Package 3 Weight 7,418 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.