|
|
|
MTN3875-6051
Systeem D - Centraalplaat voor draai-jaloezieschakelaar - Champagne metallic
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering OKT 17, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Rolluik
|
Kleurtint
|
Champagne
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Markering
|
Pijl
|
Materiaal
|
Metaal
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
27 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,1 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
7,3 cm
|
Package 1 Weight
|
56,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,005 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
|
|