Schneider-Electric
 
MTN3875-6052 foto- Schneider-electric
MTN3875-6052
Systeem D - Centraalplaat voor draai-jaloezieschakelaar - Mocca metallic
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product Rolluik
Kleurtint Mokka
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Markering Pijl
Materiaal Metaal
Oppervlakte afwerking Metallic
IP-beschermingsgraad IP20
Breedte 71 mm
Height 27 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,1 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 7,3 cm
Package 1 Weight 56,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,07 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie