Schneider-Electric
 
MTN3901-8006 foto- Schneider-electric
MTN3901-8006
Aquastar - Led-module controleverl - Schakelaar - 100-230V - Rood
EAN Code EAN Code: 
3606480567230
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam Aquastar
Product or component type Lampaanhechting
Bestemming product Drukknop
Complementair
[Ue] rated operational voltage 100...230 V
Network type AC
[In] rated current 0,65 mA
Lichtbron LED
Kleur lichtbron Rood
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,1 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 14,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,81 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.