|
|
|
MTN4010-6534
Systeem D - Afdekraam - D-Life - 1-voudig - Kunststof - Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten System Design
|
Beschermde naam
|
D-Life
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Kleurtint
|
Antraciet mat
|
Complementair
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Market segment
|
Residentieel
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
90 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
20 g
|
Hoogte verpakking 1
|
1,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8,4 cm
|
Lengte verpakking 1
|
9 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
2
|
Gewicht verpakking 2
|
52 g
|
Hoogte verpakking 2
|
3 cm
|
Breedte verpakking 2
|
9 cm
|
Lengte verpakking 2
|
9 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
176
|
Gewicht verpakking 3
|
4,981 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
19 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
|
|