Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
TV/R-aansluiting
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Nummerstekkerbus
|
2
|
Markering
|
Met stempel
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,4 cm
|
Package 1 Width
|
2,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
22,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,71 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|