Schneider-Electric
 
MTN4122-0414 foto- Schneider-electric
MTN4122-0414
Systeem M - Centraalplaat CAI - 2 openingen - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480309496
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product TV/R-aansluiting
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Bevestigingsmethode Met schroeven
Nummerstekkerbus 2
Markering Met stempel
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Mat
Width 71 mm
Height 71 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,4 cm
Package 1 Width 2,2 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 22,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,71 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
contractuele waarborg
Garantie 18 months