|
|
|
MTN4123-6051
Systeem D - Centraalplaat CAI - Champagne metallic
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Antennecontactdoos
|
Kleurtint
|
Champagne
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Nummerstekkerbus
|
2
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Depth
|
10 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
19,800 cm
|
Package 2 Width
|
30,400 cm
|
Package 2 Length
|
40,900 cm
|
Package 2 Weight
|
4,200 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|