Schneider-Electric
 
MTN4220-0319 foto- Schneider-electric
MTN4220-0319
Systeem M - Centraalplaat voor telefoon - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
3606480372131
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Centrale plaat
Product presentatie Centrale plaat
Complementair
Bestemming product Telefooncontactdoos
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met klem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,7 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 5,5 cm
Package 1 Weight 9 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,3 cm
Package 2 Width 7,1 cm
Package 2 Length 8,3 cm
Package 2 Weight 65 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,36 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product