Schneider-Electric
 
MTN4220-0325 foto- Schneider-electric
MTN4220-0325
Systeem M - Centraalplaat voor telefoon - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
3606480372155
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Centrale plaat
Product presentatie Centrale plaat
Complementair
Bestemming product Telefooncontactdoos
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met klem
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 9,0 g
Hoogte verpakking 1 1,7 cm
Breedte verpakking 1 5,5 cm
Lengte verpakking 1 5,5 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 150
Gewicht verpakking 2 2,33 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 5
Gewicht verpakking 3 64,0 g
Hoogte verpakking 3 7 cm
Breedte verpakking 3 7,2 cm
Lengte verpakking 3 8,2 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product