Schneider-Electric
MTN4220-0460 foto- Schneider-electric
MTN4220-0460
Systeem M - Centraalplaat voor telefoon - Aluminium
Schneider Electric
VANDAAG
JUL 26, 2024
Einde van Commercialisering
OKT 17, 2023
Hoofd
Beschermde naam System M
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
M-Smart
M-Arc
Product or component type Centrale plaat
Product presentatie Centrale plaat
Complementair
Bestemming product Telefooncontactdoos
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met klem
Materiaal Polycarbonaat mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,7 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 5,5 cm
Package 1 Weight 9 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,1 cm
Package 2 Width 7,3 cm
Package 2 Length 8,3 cm
Package 2 Weight 64 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,33 kg