Schneider-Electric
 
MTN431060 foto- Schneider-electric
MTN431060
Systeem M - Wisselwip - Controlevenster - Aluminium
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam M-Plan
M-Star
M-Smart
System M
M-Arc
M-Elegance
M-Plan glass
Kleurtint Aluminium
Complementair
Aantal tuimelschakelaars 1
Bestemming product Schakelaar
Extra informatie over bedrading apparaat Met verlicht venster
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 5,6 cm
Package 1 Length 5,6 cm
Package 1 Weight 18 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 7 cm
Package 2 Length 10 cm
Package 2 Weight 110 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 225
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,36 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.