Schneider-Electric
 
MTN432219 foto- Schneider-electric
MTN432219
Systeem M - Wisselwip - (O/I) - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
3606485094663
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam System M
M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
M-Star
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Complementair
Bevestigingsmethode Met klem
Markering 0 - 1
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 5,6 cm
Package 1 Length 5,6 cm
Package 1 Weight 18 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 7 cm
Package 2 Length 10 cm
Package 2 Weight 110 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 225
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,37 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months