|
|
|
MTN432225
Systeem M - Wisselwip - (O/I) - Actief wit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Tuimelaar
|
Beschermde naam
|
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
System M
|
Kleurtint
|
Actiefwit (RAL 9016)
|
Complementair
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Bestemming product
|
Schakelaar
|
Bevestigingsmethode
|
Met klem
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Markering
|
0 - 1
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Kleurtint
|
Actiefwit
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,4 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
18 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7 cm
|
Package 2 Width
|
7 cm
|
Package 2 Length
|
10 cm
|
Package 2 Weight
|
110 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
225
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,69 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|