Schneider-Electric
 
MTN433214 foto- Schneider-electric
MTN433214
Systeem M - Wisselwip - (O/I) - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606485004198
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Merk product Schneider Electric
Range Merten System M
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Star
M-Plan
M-Elegance
System M
Product or component type Tuimelaar
Colour code RAL 7024
Complementair
Bestemming product Enkele schakelaar of knop
Materiaal Polycarbonaat mat
Markering 0 - 1
Bevestigingsmethode Met klem
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 18,0 g
Hoogte verpakking 1 2,5 cm
Breedte verpakking 1 5,5 cm
Lengte verpakking 1 5,5 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 225
Gewicht verpakking 2 5,07 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 5
Gewicht verpakking 3 104,0 g
Hoogte verpakking 3 5,9 cm
Breedte verpakking 3 7,1 cm
Lengte verpakking 3 9,6 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months