Schneider-Electric
 
MTN4366-0120 foto- Schneider-electric
MTN4366-0120
System M / System D - WCD - Dubbele USB-poort A+C - 45W
EAN Code EAN Code: 
3606482134157
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten sokkels
Range Merten
Product name Merten insert
Product or component type USB-lader
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Type of packing Standaard
Compatibiliteit product Mobiel/tablet Mac iOS
Mobiel/tablet Android
Mobiel/tablet Windows
Complementair
Nummerstekkerbus 2
Montage apparaat Verzonken
Type USB-voeding USB type A + C
Uitgangsstroom 3 A
Ue toegekende bedrijfspanning 100...240 V AC +/- 10 % bij 50/60 Hz
[In] rated current 180 mA
Energie-efficiëntieverhouding 95
Maximale energieverbuik in W 0,08 W
Nominale uitvoerstroom 45 W
Input vermogen 12 W
Uitgangsspanning 5 V DC 2,4 A
5...24 V DC 3 A
Levensduur in uren 30000 h 12 W
30000 h 0,07 W
Aantal aansluitklemmen 2 schroefklemmen
Vorm schroefkop Pozidriv Nr. 1
Capaciteit klemaansluiting 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor stijf kabel(s)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Wire stripping length 7 mm
Materiaal PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
PC (polycarbonaat) GF10 FR: interne afdekking
Type bescherming Elektronische overbelasting en temperatuurbeveiliging
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Height 71 mm
Width 71 mm
Inbouwdiepte 30 mm
Omgeving
Standards EN 62684
EN 60950-1
ETSI EN 301 489-4
Richtlijnen 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Product certifications EAC
CE
Milieu en gezondheidsaspecten Loodvrij
IK-beschermingsgraad IK03
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 7,700 cm
Package 1 Length 7,900 cm
Package 1 Weight 146,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 19,900 cm
Package 2 Width 30,500 cm
Package 2 Length 40,700 cm
Package 2 Weight 6,168 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.