|
|
|
MTN4366-0130
System M / System D - WCD - USB-poort C - 65W
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten sokkels
|
Range
|
Merten
|
Product name
|
Merten insert
|
Product or component type
|
USB-lader
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Type of packing
|
Standaard
|
Compatibiliteit product
|
Mobiel/tablet Mac iOS
Mobiel/tablet Android
Mobiel/tablet Windows
|
Complementair
Nummerstekkerbus
|
1
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Type USB-voeding
|
USB type C
|
Uitgangsstroom
|
3,1 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
100...240 V AC +/- 10 % bij 50/60 Hz
|
[In] rated current
|
180 mA
|
Energie-efficiëntieverhouding
|
95
|
Maximale energieverbuik in W
|
0,07 W
|
Nominale uitvoerstroom
|
65 W
|
Input vermogen
|
12 W
|
Uitgangsspanning
|
5 V DC 2,4 A
5...24 V DC 3,1 A
|
Levensduur in uren
|
30000 h 12 W
30000 h 0,075 W
|
Aantal aansluitklemmen
|
2 schroefklemmen
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Capaciteit klemaansluiting
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor stijf kabel(s)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor flexibel kabel(s)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
|
Wire stripping length
|
7 mm
|
Materiaal
|
PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
PC (polycarbonaat) GF10 FR: interne afdekking
|
Type bescherming
|
Elektronische overbelasting en temperatuurbeveiliging
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Inbouwdiepte
|
30 mm
|
Omgeving
Standards
|
EN 62684
EN 60950-1
ETSI EN 301 489-4
|
Richtlijnen
|
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
|
Product certifications
|
EAC
CE
|
Milieu en gezondheidsaspecten
|
Loodvrij
|
IK-beschermingsgraad
|
IK03
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,800 cm
|
Package 1 Weight
|
140,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
19,600 cm
|
Package 2 Width
|
30,800 cm
|
Package 2 Length
|
41,300 cm
|
Package 2 Weight
|
6,026 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|