Schneider-Electric
 
MTN4367-0414 foto- Schneider-electric
MTN4367-0414
Centraalplaat - Dubbele USB-lader - Antraciet - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606480996337
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product USB-lader
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Nummerstekkerbus 2
Markering Batterij
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Mat
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 5,6 cm
Package 1 Length 5,6 cm
Package 1 Weight 12 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 7 cm
Package 2 Length 8 cm
Package 2 Weight 74 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 19 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,625 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.