Schneider-Electric
 
MTN4375-0303 foto- Schneider-electric
MTN4375-0303
Merten Systeem M - Bluetooth Radio DAB+ - Inclusief Luidspreker - Zwart
EAN Code EAN Code: 
3606481817938
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Product or component type Radio- en luidsprekeringang
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
Kleurtint Zwart
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Schroeven
Beschikbarefunctie Alarm
Slaaptimer
Equaliser
Kleurtint Zwart (RAL 9005)
Formaat 1,54 inch
Alarmfunctie Snooze
Transmissiefrequentie 174…240 MHz voor DAB
87,5…108 MHz voor FM
Type communicatienetwerk Bluetooth 4.1 + EDR
Communicatiedienst AVRCP
A2DP
[Ue] rated operational voltage 230 V
Network type AC
Network frequency 50...60 Hz
Type signaal DAB+
FM/RDS
Connections - terminals Schroefklemmen
IP-beschermingsgraad IP20
IK-beschermingsgraad IK03
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Relative humidity 10…75 %
Width 142 mm
Height 70,8 mm
Depth 41,1 mm
Inbouwdiepte 20,2 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 19,500 cm
Package 1 Weight 361,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,052 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 44,832 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur