Schneider-Electric
 
MTN4381-0303 foto- Schneider-electric
MTN4381-0303
Merten Systeem M - Luidspreker - Zwart
EAN Code EAN Code: 
3606481817945
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Product or component type Luidsprekeringang
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
Kleurtint Zwart
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Schroeven
Kleurtint Zwart (RAL 9005)
Connections - terminals Schroefklemmen
IP-beschermingsgraad IP20
IK-beschermingsgraad IK03
Ambient air temperature for operation 5…35 °C
Relative humidity 10…75 %
Width 70,8 mm
Height 70,8 mm
Depth 41,1 mm
Inbouwdiepte 20,2 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 19,5 cm
Package 1 Weight 183,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 17
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,499 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 272
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 67,984 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur