Terug
Leer meer over MTN4574-0325 aan de hand van
Technische informatie
Downloads en documenten
Discover your Schneider-Electric tools
MTN4574-0325
Systeem M - Centraalplaat RJ45 - Actassi- 2-V - Venster - Stofschuif - Actiefwit
Productgegevensblad van MTN4574-0325 downloaden
VANDAAG
APR 26, 2024
Einde van Commercialisering
MRT 11, 2021
Einde van Standaard Service
MRT 31, 2021
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam
M-Plan
M-Smart
M-Star
System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
Product or component type
Centrale plaat
Product presentatie
Centrale plaat
Complementair
Bestemming product
Actassi connector
Bedradingsapparaat monteren
Verzonken
Bevestigingsmethode
Met klem
Materiaal
Polycarbonaat glanzend
Oppervlaktebehandeling
Antibacterieel
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
PCE
Number of Units in Package 1
1
Package 1 Weight
200 g
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
In studie
Milieu Profiel
Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
Geen specifieke recycling vereist