Schneider-Electric
 
MTN512125 foto- Schneider-electric
MTN512125
Opbouwbehuizing - M-Smart - 1-voudig - Actief wit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606480309830
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten M-Smart
Merten Artec
Beschermde naam Artec
M-Smart
Product or component type Oppervlak-gemonteerde behuizing
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Actiefwit
Colour code RAL 9016
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Complementair
Montagepositie Horizontaal en verticaal
Ingang kabel 1 ingang kabel
1 Invoer buis
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,6 cm
Package 1 Width 5,8 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 95,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,21 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months