|
|
|
MTN512225
Opbouwbehuizing - M-Smart - 2-voudig - Actief wit - Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Range of product
|
Merten Artec
Merten M-Smart
|
Beschermde naam
|
Artec
M-Smart
|
Product or component type
|
Oppervlak-gemonteerde behuizing
|
Aantal stellen
|
2 voudig
|
Kleurtint
|
Actiefwit
|
Colour code
|
RAL 9016
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Complementair
Montagepositie
|
Horizontaal en verticaal
|
Ingang kabel
|
2 ingang kabel
2 Invoer buis
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
154 g
|
Hoogte verpakking 1
|
15,8 cm
|
Breedte verpakking 1
|
5,5 cm
|
Lengte verpakking 1
|
9,6 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
20
|
Gewicht verpakking 2
|
3,49 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
In studie
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|