Schneider-Electric
 
MTN5123-0300 foto- Schneider-electric
MTN5123-0300
Systeem M - Sokkel toebehoren - Impulsdrukmodule Bluetooth - 2-voudig
Schneider Electric
Technische informatie
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,7 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 71 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.