Schneider-Electric
 
MTN5146-0000 foto- Schneider-electric
MTN5146-0000
Merten Sokkel draaidimmer voor LED-lampen, 0-370W
EAN Code EAN Code: 
3606480694042
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Dimmer
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Complementair
Device application Lichtregeling
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Functie schakelaar Met AAN-/UIT-functie
Bediening dimmer Druktype draaiknop
Kleurtint -
Type last Resistief: 3...370 W
LED lamp: 0...200 W
Capacitief: 3...370 VA
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz
Ambient air temperature for operation -5…35 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Height 71 mm
Width 71 mm
Depth 47 mm
Inbouwdiepte 29 mm
Net weight 0,09 kg
Standards EN 60669-2-1
EN 61000-6-3
Productcertificaten VDE
CE
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,900 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 9,100 cm
Package 1 Weight 130,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 31,000 cm
Package 2 Width 32,600 cm
Package 2 Length 40,100 cm
Package 2 Weight 8,398 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.