Schneider-Electric
 
MTN5161-0000 foto- Schneider-electric
MTN5161-0000
Merten - Relais-eenheid - 1-voudig
EAN Code EAN Code: 
3606480370960
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Bereik compatibiliteit PlusLink
Product or component type Multifunctionele besturingseenheid
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Complementair
Device application Lichtregeling
Technologietype Relais
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Aantal tuimelschakelaars 1
Type last Resistief: 2200 W
LV-halogeen: 500 VA
Halogeen: 2000 W
Elektronische transformator: 1050 W
Motor: 1000 VA
Ue toegekende bedrijfspanning 220/230 V AC 50/60 Hz
Ambient air temperature for operation -5…35 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Height 71 mm
Width 71 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 7,600 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 138,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 20,000 cm
Package 2 Width 30,900 cm
Package 2 Length 40,400 cm
Package 2 Weight 7,334 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.