|
|
|
MTN5162-0000
Merten - Relais-eenheid - 2-voudig
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2022
|
|
|
Einde van Standaard Service DEC 31, 2022
|
|
Hoofd
Merk product
|
Schneider Electric
|
Range
|
Merten
|
Product name
|
Merten inserts
|
Product or component type
|
Inzetstuk met relais
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Complementair
Control type
|
Tijdschakelaar
Radio en knoppen
Infrarood en knoppen
Bewegingssensor
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Input compatibiliteit
|
PlusLink
Drukknoppen en elektronisch inzetstuk
|
Maximale schakelstroom
|
10 A
|
Schakelcapaciteit in W
|
0…2000
|
Type last
|
Resistief
Capacitief
Inductief
|
Materiaal
|
Kunststof
Metaal
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
157,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
5,2 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,5 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,5 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
50
|
Gewicht verpakking 2
|
8,26 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30,0 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40,0 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|