Schneider-Electric
 
MTN5165-0000 foto- Schneider-electric
MTN5165-0000
Merten - Sokkel - Jaloeziebesturing - Pluslink - 230V
EAN Code EAN Code: 
3606480370984
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Bereik compatibiliteit PlusLink
Product or component type Multifunctionele besturingseenheid
Product presentatie Mechanisme met bevestigingsframe
Complementair
Device application Motorsturing
Technologietype Elektronisch
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Aantal tuimelschakelaars 2
Type last Motor: 1000 VA
Ue toegekende bedrijfspanning 220/230 V AC 50/60 Hz
Ambient air temperature for operation -5…35 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Height 71 mm
Width 71 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 118,8 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.