Schneider-Electric
 
MTN5210-0325 foto- Schneider-electric
MTN5210-0325
Systeem M - Wisselwip impulsdrukker - Actief wit
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Merk product Schneider Electric
Range Merten Systeem M
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Plan glass
M-Elegance
M-Smart
M-Star
M-Arc
M-Plan
System M
Product or component type Tuimelaar
Complementair
Bestemming product Enkele schakelaar of knop
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Bevestigingsmethode Met klem
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 0,018 kg