Schneider-Electric
 
MTN5220-0319 foto- Schneider-electric
MTN5220-0319
Systeem M - Seriewip impulsdrukker - Polarwit
EAN Code: 
3606480371370
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Merk product Schneider Electric
Range Merten System M
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
M-Arc
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
Product or component type Tuimelaar
Kleurtint Poolwit glanzend
Colour code RAL 9010
Complementair
Bestemming product 1 voudig controller zijkant
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Bevestigingsmethode Met klem
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogen free
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,010 kg
Hoogte verpakking 1 22,000 mm
Breedte verpakking 1 74,000 mm
Lengte verpakking 1 74,000 mm