Schneider-Electric
 
MTN5220-6051 foto- Schneider-electric
MTN5220-6051
Systeem D - Seriewip impulsdrukker - Champagne metallic
EAN Code EAN Code: 
3606480918445
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Tuimelaar
Beschermde naam System Design
Kleurtint Champagne
Complementair
Aantal tuimelschakelaars 2
Bestemming product Schakelaar
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,1 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 7,3 cm
Package 1 Weight 20,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,45 kg