|
|
|
MTN5250-6035
Systeem D - Centraalplaat met draaiknop - Lotuswit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Draaidimmer
|
Kleurtint
|
Lotuswit (RAL 9003)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Width
|
71 mm
|
Height
|
71 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,1 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
7,3 cm
|
Package 1 Weight
|
35,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
19,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,165 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|