Schneider-Electric
 
MTN544890 foto- Schneider-electric
MTN544890
Argus - Schemerschakelaar - Met tijdfunctie - Grijs
EAN Code EAN Code: 
3606480386398
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Schemeringschakelaar
Kleurtint Lichtgrijs
Complementair
Beschikbarefunctie Met geïntegreerde lichtsensor
[Ue] rated operational voltage 230 V
In nominale stroom 10 A
Schakelcapaciteit in W 2300
Lichtgevoeligheid 2…300 lux
Type en samenstelling contacten 1 NO
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP54
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,1 cm
Package 1 Width 5,3 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 198,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,34 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.