|
|
|
MTN5510-1219
Aanwezigheidsmelder - ARGUS Master - 2 kanalen - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
ARGUS-aanwezigheidsdetector
|
Range
|
ARGUS
|
Product or component type
|
Aanwezigheidssensor
|
Type last
|
Halogeenlamp: 2000 W AC
Motor: : 1000 VA AC
Capacitief: : 10 A, 140 µF AC
Gloeilamp: 2200 W AC
Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: : 500 VA AC
Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: : 1050 VA AC
Energiebesparende lamp: : 100 VA
|
Kleurtint
|
Poolwit
|
Colour code
|
RAL 9010
|
Type of packing
|
Karton
|
Complementair
Ue toegekende bedrijfspanning
|
220/230 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Input compatibiliteit
|
Drukknoppen en elektronisch inzetstuk
|
[Ue] rated operational voltage
|
220/230 V
|
Ingangsfunctie
|
2 x externe triggering over PL
|
Number output current
|
4 A
10 A
|
Aantal kanalen
|
2
|
Type instelling
|
Tijdsinstelling
Lichtgevoeligheid instelbaar
|
Control type
|
Afstandsbediening
|
Beschikbarefunctie
|
Master-functie
|
Tijdvertraging
|
10 s...30 min
5...120 min
|
Instelling lichtsterkte
|
10…1000 lux
|
Horizontale detectiehoek
|
0…360 °
|
Detection range
|
Radius: 7 m
|
Materiaal
|
PC (polycarbonaat) glanzend
|
Montage apparaat
|
Plafond
|
Montagehoogte
|
2,5 m
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
0…25 °C
|
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1
|
162,000 g
|
Hoogte verpakking 1
|
67,000 mm
|
Breedte verpakking 1
|
105,000 mm
|
Lengte verpakking 1
|
105,000 mm
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|