Schneider-Electric
 
MTN567325 foto- Schneider-electric
MTN567325
Systeem M - Centraalplaat voor MV-schakelaar - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
3606485098616
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat met tuimelschakelaar
Beschermde naam M-Elegance
M-Smart
M-Arc
System M
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
Kleurtint Actiefwit (RAL 9016)
Complementair
Bestemming product Selector switch
Bevestigingsmethode Met klem
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Markering 0 - 1 - 2
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,31 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months