Schneider-Electric
 
MTN569814 foto- Schneider-electric
MTN569814
Systeem M - Centraalplaat voor jaloezieschakelaar - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606485008141
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product Rolluik
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Markering Pijl
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Mat
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,37 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months