Schneider-Electric
 
MTN569860 foto- Schneider-electric
MTN569860
Systeem M - Centraalplaat voor jaloezieschakelaar - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606485008097
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product or component type Afdekplaat
Bestemming product Rolluik
Kleurtint Aluminium
Complementair
Bevestigingsmethode Met clips
Markering Pijl
Materiaal Thermoplast
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Oppervlakte afwerking Mat
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 30,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,4 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months