|
|
|
MTN5710-6033
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Sahara
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten Systeem Design
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Bewegingssensor
|
Complementair
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Montagehoogte
|
1,1 m
|
Belastingscyclus
|
30 minuten
|
Tijdvertraging
|
10 s
|
Horizontale detectiehoek
|
0…180 °
|
Detectiezone
|
Frontal: 8 m
Zijwaarts: 12 m
|
Kleurtint
|
Sahara mat
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Packing Units
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
70 g
|
Hoogte verpakking 1
|
7 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,2 cm
|
Lengte verpakking 1
|
8,2 cm
|
Type verpakking 2
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
30
|
Gewicht verpakking 2
|
2,52 kg
|
Hoogte verpakking 2
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
30 cm
|
Lengte verpakking 2
|
40 cm
|
Offer Sustainability
|
|