Schneider-Electric
 
MTN5711-0319 foto- Schneider-electric
MTN5711-0319
Systeem M - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Met schakelaar - Polarwit
EAN Code EAN Code: 
3606480370441
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam System M
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Arc
M-Star
M-Elegance
Product or component type Bewegingsdetector
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Complementair
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Montage apparaat Verzonken
Control type Met geïntegreerde schakelaar voor uit/aan/auto
Montagehoogte 1,1 m
Belastingscyclus 30 minuten
Tijdvertraging 10 s
Detectiehoek 180° horizontaal
Detectiezone Frontaal: 8 m
Zijwaarts: 12 m
Materiaal Polycarbonaat
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,200 cm
Package 1 Width 7,600 cm
Package 1 Length 7,600 cm
Package 1 Weight 82,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 18,500 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,405 kg