Schneider-Electric
 
MTN5711-0460 foto- Schneider-electric
MTN5711-0460
Systeem M - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Met schakelaar - Aluminium
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Smart
M-Arc
M-Star
M-Plan
Bereik compatibiliteit PlusLink
Product or component type Aanwezigheidssensor
Product presentatie Module
Kleurtint Aluminium
Complementair
Device application Verlichting
Technologietype Elektronisch
Bevestigingsmethode Plug-in
Bestemming product Multifunctionele besturingseenheid
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Mat
Detectiezone aanwezigheid 16 m x 12 m
Detectiehoek 180°
Selectiemodi A: automatisch
Uit
Aan
Tijdvertraging bereik 10 s...30 min
Montagehoogte 1,1 m
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 84,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,925 kg