Schneider-Electric
 
MTN5711-6033 foto- Schneider-electric
MTN5711-6033
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Met schakelaar - Sahara
EAN Code EAN Code: 
3606480918940
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam System Design
Product or component type Bewegingsdetector
Product presentatie Mechanism with cover plate
Kleurtint Sahara
Complementair
Device application Verlichting
Technologietype Elektronisch
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Plug-in
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Mat
Detectiehoek 180° horizontaal
Tijdvertraging bereik 10 s...30 min
Montagehoogte 1,1 m
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,52 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja